Description du produit
Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 134.1 sont conçues sur le principe des noix de serrage orthogonales. Les trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire.
Les trous de montage d3 pour la clé d'entraînement sont toujours situés dans l'alésage d1 ou le carré s1 dans le système à axe unique. Les douilles de centrage dans l'alésage suppriment le jeu axial. La largeur du carré s1 est alignée en termes de dimensions avec le jeu des actionneurs linéaires carrés.
Le carré s2 de la noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire pour système à axe unique est fourni ne pas usiné.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeS
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide
RoHS