GN 491 Unidades lineales de doble tubo con rosca a derecha o izquierda, carro simple

Unidades lineales de doble tubo GN 491: con rosca a derecha <strong>o</strong> izquierda, carro simple

Descripción del producto

Además de las longitudes de carrera estándar especificadas en la tabla para la unidad lineal de doble tubo GN 491, se puede pedir cualquier longitud que no supere la longitud máxima.

Para medir el movimiento y la posición de los carros, se pueden añadir indicadores digitales de posición.

Especificación

Tubos guía DIN 2391
Acero, cromadoSCR


Piezas terminales / carro
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Superficie de fijación / superficie de montaje
    mecanizada, al natural

Eje con roscado trapezoidal

  • Acero, natural
  • con cojinete de bolas
  • Precisión del posicionamiento: ±0,2 mm/300 mm carrera

Tuerca guía
Fundición de bronce


Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero, zincado


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero, zincado
Autocierre con anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Kits de montaje GN 491.1

Ocultar dibujo técnico
GN 491 Unidades lineales de doble tubo, carro simple Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca a derechas, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca a derechas, muñón de eje en ambos extremos
L1*Rosca a izquierdas, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a izquierdas, muñón de eje en ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Carrera
(trayecto ajustable del carro)
Longitud estándar

Carrera
máx.
Rosca
del eje
bd2d3 **d4 ***d5d6
para
tornillo
DIN 912
18100150200250420TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,59M 5
401001502003002650TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002760TR20x47212M 10M 88,513,5M 8
60300400500-2740TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Mostrar / ocultar columnas
d1d7
para
tornillo DIN 912
h1h2h3h4h5l2
Longitud
total
l3l4m1m2m3m4
18--2829114,50,753xb+l181162xb+l168-20
3010,5M 652542270,853xb+l1130162xb+l11149230
4013,5M 86063331,51,053xb+l1180172xb+l116013239
5013,5M 872764381,23xb+l1206182xb+l118415046
6016,5M 1086904451,353xb+l1240192xb+l121618555
Mostrar / ocultar columnas
d1m5m6m7m8m9s
hexágono
Chaveta
DIN 6885
Kit de
montaje
Indicador
de posición
Volante
18-2018-4,58A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,51210A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51213A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131513A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,517A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* habitualmente no disponible en stock

** profundidad utilizable de la rosca desde ambos lados mín. 2 x d3

*** profundidad utilizable de la rosca mín. 1,5 x d4

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo




Material

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo




Material

Accesorios de montaje de las piezas finales

Horizontal

con tornillos para rosca d4 u orificio d5

Vertical

Desde fuera, con tornillos para rosca d3
Desde dentro, con tornillos para orificio d6
Desde dentro, con tornillos para orificio d5/d7

Esquema horizontal de GN 491 Esquema vertical de GN 491

Accesorios de montaje en el carro

Montaje con tornillos para rosca d4 u orificio d5

Esquema de deslizador de GN 491

Montaje del indicador de posición y el volante

Uso del kit de instalación, indicador de posición y volante

Esquema del volante GN 491

Capacidad de carga

Technische Beschreibung
Mostrar / ocultar columnas
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
18425215110-223540
308501100900550100100100
401100370028001400150140170
501900385024002100180220290
602700690057005100320350500
Mostrar / ocultar columnas
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
1810580-223540
30600350150100100100
402100600180150140170
503100700200180220290
6063002800360320350500

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
340,41
más IVA 64,68 €
bruto 405,09 €
En stock
Peso: 0,681 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059