Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour l'actionneur linéaire à double tube GN 491, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.
Afin de mesurer le mouvement et la position des glissières, des indicateurs de position numériques peuvent être ajoutés.
Spécifications
Tubes de guidage DIN 2391 Acier, chroméSCR
Embouts/glissière
Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée
Surface de fixation/surface de montage
usinée, blanche
Broche avec filetage trapézoïdal
Acier, blanc
avec roulement à billes
Précision de positionnement de course ±0,2 mm/300 mm
Écrou suiveur
Finition bronze
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier zingué
Écrous à 6 pans DIN 985
Acier zingué
Autobloquant avec anneau en polyamide
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
340,41
€
plus TVA 64,68 € brute 405,09 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,681 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.