GN 298 Carcasas para engranajes angulares/en T

Carcasas GN 298: para engranajes angulares/en T
Tipo: T - Carcasa para engranajes en T

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las carcasas GN 298 se utilizan para engranajes angulares/en T en combinación con engranajes cónicos GN 297 y unidades lineales/unidades de transmisión GN 391. Los engranajes angulares/en T están diseñados para desviar 90° el movimiento giratorio de una unidad lineal/unidad de transmisión.

Con cada entrega se incluyen instrucciones de uso con más detalles y especificaciones.

Especificación

Aluminio, fundición por gravedad
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Tornillos de presión
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 298 Carcasas para engranajes angulares/en T, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

WCarcasa para engranajes angulares
TCarcasa para engranajes en T
Mostrar / ocultar columnas
sd
Orificio para
unidad lineal / unidad de transmisión
l1l2
28B 186090
40B 3084126
50B 40108162
60B 50128190

Estructura y precio

s
Orificio redondo d
Tipo


Acabado
SW
s
Orificio redondo d
Tipo


Acabado
SW

de actuadores lineales y unidades de transferencia.

Drawing Assembly GN 298
Mostrar / ocultar columnas
d
Ø Linear actuator /
Transfer unit
l2l3m1m2Bevel gear wheelHousing
184140204GN 297-14,5-K6GN 298-28-B18-W/T-SW
305857261GN 297-25-K8GN 298-40-B30-W/T-SW
4075,573,5321GN 297-33-K12GN 298-50-B40-W/T-SW
5090,587,5321GN 297-33-K12GN 298-60-B50-W/T-SW

Longitud de la
unidad de transferencia GN 391:
l1 = A - 2 x m1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
41,78
más IVA 7,94 €
bruto 49,72 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,139 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000