GN 492 Unidades lineales de doble tubo con rosca a derecha o izquierda, carro doble

Unidades lineales de doble tubo GN 492: con rosca a derecha <strong>o</strong> izquierda, carro doble

Descripción del producto

Además de las longitudes de carrera estándar especificadas en la tabla para la unidad lineal de doble tubo GN 492, se puede pedir cualquier longitud que no supere la longitud máxima.

Para medir el movimiento y la posición de los carros, se pueden añadir indicadores digitales de posición.

Especificación

Tubos guía DIN 2391
Acero, cromadoSCR


Piezas terminales / carro / placa adaptadora
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Superficie de fijación / superficie de montaje
    mecanizada, al natural

Eje con roscado trapezoidal

  • Acero, natural
  • con cojinete de bolas
  • Precisión del posicionamiento: ±0,2 mm/300 mm carrera

Tuerca guía
Fundición de bronce


Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero, zincado


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero, zincado
Autocierre con anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Kits de montaje GN 491.1

Ocultar dibujo técnico
GN 492 Unidades lineales de doble tubo, carro doble Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca a derechas, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca a derechas, muñón de eje en ambos extremos
L1*Rosca a izquierdas, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a izquierdas, muñón de eje en ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Carrera
(trayecto ajustable del carro)
Longitud estándar

Carrera
máx.
Rosca
del eje
bd2d3 **d4 ***d5d6
para
tornillo
DIN 912
18100150200300400TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,510M 5
401001502003002500TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002630TR20x47212M 10M 88,515M 8
60400500600-2580TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Mostrar / ocultar columnas
d1d7
para
tornillo
DIN 912
d8h1h2h3h4h5h6l2
Longitud
total
l3l4l5m1m2m3m4
18--M 52837114,50,7582xb+l5+l1811681b+l5+l168-20
3011M 6M 652642270,85102xb+l5+l113016130b+l5+l11149230
4013,5M 8M 86076331,51,05132xb+l5+l118017180b+l5+l116013239
5015M 8M 872924381,2162xb+l5+l120618206b+l5+l118415046
6016,5M 10M 10861064451,35162xb+l5+l124019240b+l5+l121618555
Mostrar / ocultar columnas
d1m5m6m7m8m9m10m11s
hexágono
Llave paralela
DIN 6885
Kit de
montaje
Indicador
de posición
Volante
18-2018-4,568528A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,5121148010A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51216012013A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131518413413A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,521616017A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* habitualmente no disponible en stock

** profundidad utilizable de la rosca desde ambos lados mín. 2 x d3

*** profundidad utilizable de la rosca mín. 1,5 x d4

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo




Material

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo




Material

Accesorios de montaje de las piezas finales

Horizontal

con tornillos para rosca d4 u orificio d5

Vertical

Desde fuera, con tornillos para rosca d3
Desde dentro, con tornillos para orificio d6
Desde dentro, con tornillos para orificio d5/d7

Sketch GN 492 Sketch GN 492 Vertical

Accesorios de montaje en el carro

Montaje con tornillos para rosca d8

Esquema de deslizador de GN 492

Montaje del indicador de posición y el volante

Uso del kit de instalación, indicador de posición y volante

Esquema del volante GN 491

Capacidad de carga

Technische Beschreibung
Mostrar / ocultar columnas
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18425290180-425075
3085015501300800150150200
401100640034001900180210260
501900750051002700250350530
6027001150095008200550650980
Mostrar / ocultar columnas
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18140105-425075
30700550250150150200
402400750290180210260
503400850340250350530
6075003100610550650980

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
473,35
más IVA 89,94 €
bruto 563,29 €
En stock
Peso: 1,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059