JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Material NBR / EPDM (certificado UL)

Foto

GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Tipo: A - Perfil de junta superior
Tipo: A - Perfil de junta superior
GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Tipo: A - Perfil de junta superior GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Tipo: D - Perfil de junta lateral

Descripción del producto

Información

Los perfiles de sellado para protección de bordes GN 2180 pueden utilizarse para sellar puertas, cubiertas y escotillas. Estos perfiles se presionan a mano contra la parte frontal de chapas y placas metálicas. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No hace falta utilizar pegamento ni otros adhesivos.

Una vez montado, el perfil debería deformarse un poco conforme a la cota w2. De este modo se garantiza un sellado óptimo. Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos (r1... r4) a fin de garantizar la estanqueidad del perfil y facilitar el montaje.

Los perfiles de NBR están recomendados cuando puede haber contacto con combustibles, aceites o refrigerantes.

Los perfiles de EPDM tienen el certificado UL 50 y UL 94-HB y, por tanto, están homologados para los mercados estadounidense y canadiense.

Especificación

Perfil de sujeción / perfil de sellado
Caucho de etileno-propileno-dienoEPDM

  • negro
  • Perfil de sujeción dureza 65±5 Shore A
  • Perfil de sellado dureza 25±5 Shore A
  • resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C

Goma de acrilonitrilo butadienoNBR
(solo para tamaños h1 = 20,5 y 13)

  • negro
  • Perfil de sujeción dureza 60±5 Shore A
  • Perfil de sellado dureza 25±5 Shore A
  • resistente a temperaturas de -30 °C a +100 °C

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de poliéster con alambre de acero


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerfil de junta superior
DPerfil de junta lateral
Mostrar / ocultar columnas
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Longitud l
en metros
a
Rango de apriete
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
hasta un 50 %
de deformación
admisible
15,5-20500.8 - 2.58,59---805020-6,55
20,5-20501 - 3.51110,5---905030-107
-11,520500.8 - 2.58,7592,53,754304080408,56,75
-1320501 - 3.51110,752,254,54,7540501008011,258,75

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material


h1 (tipo A)
h1 (tipo D)
Tipo


Longitud l (en metros)

Ejemplos de aplicación

Dibujo aplicación protección de cantos Dibujo aplicación protección de cantos 2

Ejemplos de aplicación
Por su versatilidad, los perfiles para protección de cantos y/o los perfiles de sellado para protección de cantos pueden utilizarse en varias aplicaciones en las que se usan productos Ganter. Esto permite gran variedad de combinaciones de productos para crear el diseño de sistema deseado, especialmente en combinación con grupos de productos 3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas y 2.4 Tensado con mecanismos de apriete.

Ejemplo de montaje

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Ejemplo de montaje
El conjunto mostrado incluye el uso estándar de perfiles de protección de cantos y perfiles de junta para protección de cantos. Los perfiles de sellado para protección de cantos están montados en la puerta y el marco fijo. Por seguridad, la abertura detrás de la puerta tiene un perfil de protección de cantos en los bordes de corte.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
92,80
más IVA 17,63 €
bruto 110,43 €
En stock
Peso: 2,260 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40082900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 2180-EPDM-15,5-A-20GN 2180-EPDM-15,5-A-50GN 2180-EPDM-20,5-A-20GN 2180-NBR-20,5-A-20GN 2180-EPDM-20,5-A-50GN 2180-NBR-20,5-A-50GN 2180-EPDM-11,5-D-20GN 2180-EPDM-11,5-D-50GN 2180-EPDM-13-D-20GN 2180-NBR-13-D-20GN 2180-EPDM-13-D-50GN 2180-NBR-13-D-50