GN 616.2 Posicionadores de muelle Acero/acero inoxidable/plástico, con collar, con bola, con ranura delantera

GN 616.2 Posicionadores de muelle, acero/acero inoxidable/plástico, con collar, con bola, con ranura delantera Tipo: NI - Carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
Tipo: NI - Carcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 616.2 se usan como elementos de retención y como para funciones de inserción y extracción a presión.

La ranura del lado de la bola sirve para atornillar en orificios ocultos. Hay disponible la herramienta de montaje GN 611.2- (véase la tabla).

Especificación

Tipo ST

  • Alojamiento de acero, pavonado
  • Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo NI

  • Alojamiento de acero inoxidable AISI 303
  • Bola de acero inoxidable AISI 303, endurecido

Tipo KU

  • Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
    • Temperatura de trabajo -30 °C a +50 °C
    • Azul
  • Bola de acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Tipo KD

  • Carcasa de plástico, poliacetal (POM)
    • Temperatura de trabajo -30 °C a +50 °C
    • Azul
  • Bola de plástico, poliacetal (POM), blanco

Muelle
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 611.2

Ocultar dibujo técnico
GN 616.2 Posicionadores de muelle, acero/acero inoxidable/plástico, con collar, con bola, con ranura delantera Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STCarcasa de acero, bola de acero inoxidable
NICarcasa de acero inoxidable, bola de acero inoxidable
KUCarcasa de plástico, bola de acero inoxidable
KDCarcasa de plástico, bola de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
ST / NI

KU / KD
d3 -0,1l1l2 -0,1±0,1
Compresión
Carga del muelle en N ≈
ST/NI
Inicial


Final

KU / KD
Inicial


Final
N.º de código de
herramienta de montaje
M 4225,540,60,61,73,92,13,9GN 611.2-M4
M 533750,80,82,94,53,24,5GN 611.2-M5
M 63,53,586113,68,74,18,7GN 611.2-M6
M 8551071,51,65,410,25,710,2GN 611.2-M8
M 106,356,51291,51,97,417,59,217,2GN 611.2-M10
M 12881411,51,52,410,822,311,222,3GN 611.2-M12

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo




Rosca d1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,91
más IVA 0,74 €
bruto 4,65 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 616.2-M4-STGN 616.2-M4-NIGN 616.2-M4-KUGN 616.2-M4-KDGN 616.2-M5-STGN 616.2-M5-NIGN 616.2-M5-KUGN 616.2-M5-KDGN 616.2-M6-STGN 616.2-M6-NIGN 616.2-M6-KUGN 616.2-M6-KDGN 616.2-M8-STGN 616.2-M8-NIGN 616.2-M8-KUGN 616.2-M8-KDGN 616.2-M10-STGN 616.2-M10-NIGN 616.2-M10-KUGN 616.2-M10-KDGN 616.2-M12-STGN 616.2-M12-NIGN 616.2-M12-KUGN 616.2-M12-KD