GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes Combinación de materiales PVC / EPDM

Perfiles de sellado para protección de bordes GN 2182: Combinación de materiales PVC / EPDM
Tipo: D - Perfil de junta lateral

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los perfiles de sellado para protección de bordes GN 2182 pueden utilizarse para sellar puertas, cubiertas y escotillas. Estos perfiles se presionan a mano contra la parte frontal de chapas y placas metálicas. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No hace falta utilizar pegamento ni otros adhesivos.

Una vez montado, el perfil debería deformarse un poco conforme a la cota w2. De este modo se garantiza un sellado óptimo. Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos (r1... r4) a fin de garantizar la estanqueidad del perfil y facilitar el montaje.

Especificación

Perfil de sujeción
Cloruro de polivinilo (PVC)

  • negro
  • Dureza 70±5 Shore A

Perfil de sellado
Caucho de etileno-propileno-dieno (EPDM)

  • negro
  • Dureza 25±5 Shore A

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de acero


resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C


resistente a la intemperie


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerfil de junta superior
DPerfil de junta lateral
Mostrar / ocultar columnas
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Longitud l
en metros
a
Rango de apriete
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
hasta un 50 %
de deformación
admisible
-9,520501 - 2981,543,25152030508,756,75
14,5-20501 - 26,58---402010-6,55,25

Estructura y precio

Außendurchmesser h1
Außendurchmesser h1
Tipo


Longitud l (en metros)
Außendurchmesser h1
Außendurchmesser h1
Tipo


Longitud l (en metros)

Ejemplos de aplicación

Dibujo aplicación protección de cantos Dibujo aplicación protección de cantos 2

Ejemplos de aplicación
Por su versatilidad, los perfiles para protección de cantos y/o los perfiles de sellado para protección de cantos pueden utilizarse en varias aplicaciones en las que se usan productos Ganter. Esto permite gran variedad de combinaciones de productos para crear el diseño de sistema deseado, especialmente en combinación con grupos de productos 3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas y 2.4 Tensado con mecanismos de apriete.

Ejemplo de construcción

Drawing Edge protection Construction example

Ejemplo de montaje
El conjunto mostrado incluye el uso estándar de perfiles de protección de cantos y perfiles de junta para protección de cantos. Los perfiles de sellado para protección de cantos están montados en la puerta y el marco fijo. Por seguridad, la abertura detrás de la puerta tiene un perfil de protección de cantos en los bordes de corte.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
100,18
más IVA 19,03 €
bruto 119,21 €
En stock
Peso: 1,685 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40082900
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
GN 2182-9,5-D-20GN 2182-9,5-D-50GN 2182-14,5-A-20GN 2182-14,5-A-50