GN 2184 Perfiles para protección de bordes Material PVC

Perfiles para protección de bordes GN 2184: Material PVC

Descripción del producto

Los perfiles para protección de bordes GN 2184 se instalan en la parte frontal de chapas y placas metálicas. Protegen las superficies contra daños provocados por cantos afilados. El acabado de los bordes logra, además, un efecto óptico decorativo, mientras que se reduce a un mínimo absoluto la necesidad de posibles tratamientos adicionales como el desbarbado y biselado de chapas metálicas cizalladas o cortadas con láser.

Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos (r1... r3) a fin de garantizar el asiento permanente del perfil y facilitar el montaje. El montaje puede hacerse de forma manual o bien con un mazo blando. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No se necesitan pegamento ni otros adhesivos.

Especificación

Perfil
Cloruro de polivinilo (PVC)

  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Dureza 70±5 Shore A
  • resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C
  • resistente a la intemperie

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de acero


RoHS

Bajo pedido

Color blanco / gris

Ocultar dibujo técnico
GN 2184 Perfiles para protección de bordes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h1Longitud l
en metros
a
Rango de apriete
bh2r1r2r3
9,520501 - 26,58151010
1420501 - 410,512252525
1520506 - 81312,75153020
17,520504 - 612,2515,5304515

Estructura y precio

Außendurchmesser h1
Color
SW
Longitud l
Außendurchmesser h1
Color
SW
Longitud l

Ejemplos de aplicación

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Ejemplos de aplicación
Por su versatilidad, los perfiles para protección de cantos y/o los perfiles de sellado para protección de cantos pueden utilizarse en varias aplicaciones en las que se usan productos Ganter. Esto permite gran variedad de combinaciones de productos para crear el diseño de sistema deseado, especialmente en combinación con grupos de productos 3.3 y 2.4 .

Ejemplo de construcción

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Ejemplo de montaje
El conjunto mostrado incluye el uso estándar de perfiles de protección de cantos y perfiles de junta para protección de cantos. Los perfiles de sellado para protección de cantos están montados en la puerta y el marco fijo. Por seguridad, la abertura detrás de la puerta tiene un perfil de protección de cantos en los bordes de corte.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
54,02
más IVA 10,26 €
bruto 64,28 €
En stock
Peso: 1,475 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40082900
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
GN 2184-9,5-SW-20GN 2184-9,5-SW-50GN 2184-14-SW-20GN 2184-14-SW-50GN 2184-15-SW-20GN 2184-15-SW-50GN 2184-17,5-SW-20GN 2184-17,5-SW-50