GN 422 Empuñaduras de estribo Zamac, con interruptor eléctrico, con cable

GN 422 Empuñaduras de estribo, zamac, con interruptor eléctrico, con cable Tipo: T1 - con 1 botón
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Tipo: T1 - con 1 botón
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 422 pueden llevar uno o dos pulsadores. Cada botón tiene un contacto de cambio y un led anular brillante integrado.

El botón activa una señal de control eléctrica, por ejemplo, para el control de una máquina.

Al margen de si se acciona el pulsador o no, el anillo LED integrado se ilumina en rojo o verde según la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.

Hay empuñaduras de estribo complementarias sin función de interruptor disponibles como GN 422.1.

Especificación

Empuñadura
ZamacZD
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Pulsador
Acero inoxidable AISI 304


Cable (cubierta exterior)
Poliuretano (PUR)
negro


Guía de luz
Plástico
Policarbonato transparente (PC)


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Ocultar dibujo técnico
GN 422 Empuñaduras de estribo, zamac, con interruptor eléctrico, con cable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T1con 1 botón
T2con 2 botones

Tipo de conexión

KCable
Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,2l2
Tipo T1
l2
Tipo T2
l3abdhtLongitud del cable l4 :: en metros
117158181,5105,510,233M 6441225

Estructura y precio

Material

Tipo


Tipo de conexión

Longitud del cable l4
Acabado
SR
SW
Especificaciones

Material

Tipo


Tipo de conexión

Longitud del cable l4
Acabado
SR
SW

Propiedades eléctricas y mecánicas

Botón
Contactos
Material del contacto
Tensiones de conmutación

Corriente de conmutación
durabilidad mec.
durabilidad eléc.


Contacto inversor, contacto de escape
Aleación de plata
máx. 125 V (conector)
máx. 240 V (cable)
máx. 3 A
106 ciclos de conmutación
50 000 ciclos de conmutación (bajo plena carga)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f


iluminación de anillo LED
Tensión de trabajo /
Corriente de trabajo
-bicolor (rojo / verde)




24 V DC ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Categoría de uso (botón)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0,7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC - 0,2 A
AC 15: 220 V AC / 0,5 A / DC 13: 220 V DC / 0,1 A

según IEC 60947-5-1

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1A
AC: 240 V AC / 3 A

según UL 508

Tipo de conexión
Cable (K)


Cable de PUR con cables trenzados abiertos (2 m o 5 m)

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Homologaciones, declaraciones de conformidad

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Orificios de montaje

Los orificios deben estar libres de rebabas para evitar cualquier daño al cable.

3e3db03e-49f9-453d-8500-21a5c996b2c8

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
71,79
más IVA 13,64 €
bruto 85,43 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,92 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,582 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365007
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 422-ZD-T2-K-5-SRGN 422-ZD-T1-K-5-SRGN 422-ZD-T2-K-5-SWGN 422-ZD-T1-K-5-SWGN 422-ZD-T2-K-2-SRGN 422-ZD-T1-K-2-SRGN 422-ZD-T2-K-2-SWGN 422-ZD-T1-K-2-SW