DIN 580 Cáncamos de izado macho Acero

Descripción del producto

Estos cáncamos de izado macho se ajustan a la norma DIN 580.

Además de los valores de carga indicados en la tabla anterior, hay que tener en cuenta las directrices siguientes para los cáncamos de izado macho DIN 580.

El cáncamo macho debe estar completamente atornillado para conseguir un contacto perfecto entre las dos superficies de acoplamiento.

Ambas roscas deben tener la misma longitud y el material de la base y el del perno deben tener la misma resistencia.

Con cada suministro se incluyen instrucciones de uso con más detalles y especificaciones (véase también www.ganternorm.com/es/servicio).

La norma DIN oficial especifica los tamaños adicionales M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 y M100x6.

Especificación

Acero C15EST

  • matrizado
  • recocido
  • superficie de contacto mecanizada
  • zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 580 Cáncamos de izado macho, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4ehklmF1 máx.
en N
F2 máx.
en N
F3 máx.
en N
M 620362063681310750550380
M 82036206368131014001000700
M 10254525845101712230017001150
M 1230543010531220,514340024001700
M 163563351262142716700050003500
M 2040724014711630191200086006000
M 24509050189020362418000129009000
M 30651086022109244528320002300016000
M 36751267026128285432460003300023000

Estructura y precio

Rosca d1
Material

Especificaciones


Rosca d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,56
más IVA 0,30 €
bruto 1,86 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181300
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
DIN 580-M6-STDIN 580-M8-STDIN 580-M10-STDIN 580-M12-STDIN 580-M16-STDIN 580-M20-STDIN 580-M24-STDIN 580-M30-STDIN 580-M36-ST