GN 14580.5 Tornillos Allen Acero/acero inoxidable, con cabeza baja, hexalobular interno

Tornillos Allen GN 14580.5: Acero/acero inoxidable, con cabeza baja, hexalobular interno
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos Allen GN 14580.5 se utilizan para fijar piezas cuando no es posible practicar un orificio avellanado y no se dispone de altura suficiente para una cabeza de tornillo normal.

Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1. No debe excederse el par de apriete máximo especificado en la tabla.

Especificación

AceroBN
Niquelado químicamente, negro


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 14580.5 Tornillos Allen, acero/acero inoxidable, con cabeza baja, hexalobular interno Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2Altura de cabeza k considerablemente reducida
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l
Acero

Acero inoxidable
d2k
±0,1
A/FMáx. par de apriete
en Nm

BN


NI
Unidades de envasado
M 2----45681012---40,5T 4-0,1510
M 36810-68101216----70,8T 60,70,610
M 46810-681012162025--80,9T 82,31,510
M 581012168101216202530--91T1043,110
M 6----81012162025303540121,2T20-5,310

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l (Acero)
Longitud l (Acero inoxidable)
Material


N.º de identificación

Rosca d1
Longitud l (Acero)
Longitud l (Acero inoxidable)
Material


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,12
más IVA 0,21 €
bruto 1,33 €
En stock
Unidad de envasado: 10 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
GN 14580.5-M2-4-NI-2GN 14580.5-M2-5-NI-2GN 14580.5-M2-6-NI-2GN 14580.5-M2-8-NI-2GN 14580.5-M2-10-NI-2GN 14580.5-M2-12-NI-2GN 14580.5-M3-6-BN-2GN 14580.5-M3-8-BN-2GN 14580.5-M3-10-BN-2GN 14580.5-M3-6-NI-2GN 14580.5-M3-8-NI-2GN 14580.5-M3-10-NI-2GN 14580.5-M3-12-NI-2GN 14580.5-M3-16-NI-2GN 14580.5-M4-6-BN-2GN 14580.5-M4-8-BN-2GN 14580.5-M4-10-BN-2GN 14580.5-M4-6-NI-2GN 14580.5-M4-8-NI-2GN 14580.5-M4-10-NI-2GN 14580.5-M4-12-NI-2GN 14580.5-M4-16-NI-2GN 14580.5-M4-20-NI-2GN 14580.5-M4-25-NI-2GN 14580.5-M5-8-BN-2GN 14580.5-M5-10-BN-2GN 14580.5-M5-12-BN-2GN 14580.5-M5-16-BN-2GN 14580.5-M5-8-NI-2GN 14580.5-M5-10-NI-2GN 14580.5-M5-12-NI-2GN 14580.5-M5-16-NI-2GN 14580.5-M5-20-NI-2GN 14580.5-M5-25-NI-2GN 14580.5-M5-30-NI-2GN 14580.5-M6-8-NI-2GN 14580.5-M6-10-NI-2GN 14580.5-M6-12-NI-2GN 14580.5-M6-16-NI-2GN 14580.5-M6-20-NI-2GN 14580.5-M6-25-NI-2GN 14580.5-M6-30-NI-2GN 14580.5-M6-35-NI-2GN 14580.5-M6-40-NI-2