GN 2292 Bisagras para perfiles de aluminio, con pestaña guía

Tipo: A - hojas de bisagra exteriores
N.º de identificación: C - con orificios avellanados
l2: 82

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras GN 2292 están hechas de aluminio perfilado estirado y se utilizan, por ejemplo, en puertas y cubiertas. La pestaña guía permite su montaje rápido y fácil en todos los sistemas de perfilería disponibles en el mercado con un tamaño nominal de 40 mm y una anchura de ranura "n".

Una hoja de bisagra externa, la bisagra de tipo A, permite el montaje con un intersticio de puerta muy pequeño. El tipo I está encajado en el intersticio de la puerta. Por tanto, los tornillos de montaje quedan inaccesibles y, de este modo, protegidos frente al vandalismo cuando la puerta está cerrada.

Las bisagras se suministran sueltas y deben montarse de acuerdo a las instrucciones que las acompañan. Es posible realizar cualquier combinación de bisagras gracias a su diseño modular y a los accesorios disponibles.

Especificación

  • Aluminio
    anodizado, color naturalELEL

  • Casquillo de cojinete/tapa
    • Plástico
      Tecnopolímero (poliamida PA)
    • gris grafito, RAL 7024

  • Espiga entallada ISO 8741
    Acero zincado, pasivado azul

RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y espaciados entre orificios

  • otros acabados
Ocultar dibujo técnico
GN 2292 Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ahojas de bisagra exteriores
Ihojas de bisagra interiores

Código

Ccon orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
Tipo A

Tipo I
l2d1d2l3l4l5m1
Tipo A

Tipo I
m2m3m4-0,3s1s2
7286826,61440364340,85542--83,56,5
72861626,61480364340,855-503283,56,5

Estructura y precio

l1 (tipo A)
l1 (tipo I)
l2
Tipo


N.º de identificación

Acabado
EL
l1 (tipo A)
l1 (tipo I)
l2
Tipo


N.º de identificación

Acabado
EL

Información de montaje

Mounting Information 1

bisagras izquierda/derecha

Se pueden crear bisagras izquierdas o derechas considerando la dirección en la que se insertan los casquillos de cojinete en la hoja de la bisagra.

Montagehinweis 2

Montaje en marcos de puerta

Para el montaje de una puerta que deba ser desmontable, deben montarse dos bisagras del mismo tipo en el marco de la puerta.

Si no se ha diseñado la puerta para ser desmontable, esta debe montarse con al menos una bisagra derecha y al menos otra izquierda.

Información de montaje 3

Montaje

  1. Coloque el casquillo de cojinete sobre la hoja de la bisagra con la dirección de instalación deseada. A continuación, inserte un tornillo de collar, por ejemplo, un tornillo alomado ISO 7380, en el casquillo de cojinete para proteger su collar de daños al golpear el casquillo para insertarlo.
  2. Inserte el casquillo de cojinete golpeándolo hasta que quede aproximadamente 1 mm entre su collar
    y la hoja de la bisagra.
  3. Retire las rebabas del casquillo de cojinete utilizando una cuchilla.
  4. Golpee el casquillo de cojinete para insertarlo a fondo.
  5. Retire el tornillo.
  6. Golpee un pasador ranurado para introducirlo en el casquillo de cojinete.
  7. Coloque la tapa de cubierta en el lado contrario de la hoja de bisagra.

Inserte los demás casquillos de cojinete siguiendo los puntos 1 a 5.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,55
más IVA 2,19 €
bruto 13,74 €
En stock
Peso: 0,066 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 2292-72-82-A-C-ELGN 2292-86-82-I-C-ELGN 2292-72-162-A-C-ELGN 2292-86-162-I-C-EL