GN 2292 Saranat alumiiniprofiileille, ohjainaskelmalla

Saranat GN 2292: alumiiniprofiileille, ohjainaskelmalla
Tyyppi: A - saranan ulkolehdet
Tunnistenro.: C - upotusrei’illä
l2: 82

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 2292 -saranat on valmistettu vedetystä alumiiniprofiilista ja niitä käytetään esimerkiksi ovissa ja kansissa. Ohjainaskelman avulla ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti kaikkiin kaupallisesti saataviin profiilijärjestelmiin, joiden nimellinen koko on 40 mm ja uran leveys “n”.

A-tyypin saranassa ulkolehti mahdollistaa asentamisen hyvin pieniin ovirakoihin. Tyyppi I kiinnitetään ovirakoon. Asennusruuvit ovat näin ollen ulottumattomissa ja siten suojattu ilkivallalta, kun ovi on suljettu.

Saranat toimitetaan irrallisina ja ne tulee asentaa toimitukseen sisältyvien ohjeiden mukaisesti. Modulaarisen muotoilun ja saatavissa olevien lisätarvikkeiden ansiosta voidaan toteuttaa kaikki mahdolliset saranayhdistelmät.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    anodisoitu, luonnonvärinenELEL

  • Laakeriholkki / suojakansi
    • Muovi
      Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • grafiitin harmaa, RAL 7024

  • Uritettu ohjaustappi ISO 8741
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyydet

  • muut viimeistelyt
Piilota tekninen piirros
GN 2292 Saranat, alumiiniprofiileille, ohjainaskelmalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Asaranan ulkolehdet
Isaranan sisälehdet

Koodi

Cupotusrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Tyyppi A

Tyyppi I
l2d1d2l3l4l5m1
Tyyppi A

Tyyppi I
m2m3m4n -0,3s1s2
7286826,61440364340,85542--83,56,5
72861626,61480364340,855-503283,56,5

Koonti ja hinta

l1(Tyyppi A)
l1 (Tyyppi I)
l2
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
EL
l1(Tyyppi A)
l1 (Tyyppi I)
l2
Tyyppi


Tunnistenro.

Pinta
EL

Asennustiedot

Mounting Information 1

vasenkätiset / oikeakätiset saranat

Oikea- tai vasenkätiset saranat voidaan toteuttaa sen suunnan mukaan, jossa laakeriholkki työnnetään saranan lehteen.

Montagehinweis 2

Asentaminen oven kehyksiin

Jos asennetaan ovi, joka tulee voida poistaa, oven kehykseen tulee kiinnittää kaksi samaa tyyppiä olevaa saranaa.

Jos ovea ei ole tarkoitettu poistettavaksi, ovi tulee asentaa vähintään yhdellä oikeakätisellä saranalla ja vähintään yhdellä vasenkätisellä saranalla.

Asennustiedot 3

Asennus

  1. Aseta laakeriholkki halutussa asennussuunnassa saranan lehteen. Työnnä sitten kauluksella varustettu ruuvi, kuten ISO 7380 ovaalikantaruuvi, laakeriholkkiin suojaamaan laakeriholkin kaulusta vahingoittumiselta, kun se lyödään sisään.
  2. Lyö laakeriholkkia sisäänpäin, kunnes noin 1 mm on jäljellä laakeriholkin
    kauluksen ja saranan lehden välillä.
  3. Poista laakeriholkista jäysteet veitsellä.
  4. Lyö laakeriholkki kokonaan sisään.
  5. Poista ruuvi.
  6. Lyö suippeneva ohjaustappi sisään laakeriholkkiin.
  7. Aseta suojakansi saranan lehden vastakkaiselle puolelle.

Työnnä toinen laakeriholkki sisään kohdissa 1-5 annettujen ohjeiden mukaan.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,55
plus ALV 2,19 €
brutto 13,74 €
Varastossa
Paino: 0,066 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 2292-72-82-A-C-ELGN 2292-86-82-I-C-ELGN 2292-72-162-A-C-ELGN 2292-86-162-I-C-EL