GN 2291 Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio

Hojas de bisagra GN 2291: para perfiles/paneles de aluminio
Tipo: AF - hoja de bisagra exterior
Código: A - sin orificios

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las hojas de bisagra GN 2291 pueden combinarse con los juegos de pernos GN 2290 para personalizar las bisagras.

A partir de una hoja de bisagra de longitud l2 ≥ 250 mm, es posible implementar longitudes personalizadas acortando la hoja gracias a la mayor separación entre orificios.

Especificación

  • Aluminio
    anodizado, color naturalELEL

RoHS

Accesorio

Juegos de pernos GN 2290

Bajo pedido

otras longitudes y espaciados entre orificios

  • otros acabados
Ocultar dibujo técnico
GN 2291 Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFhoja de bisagra exterior
ANhoja de bisagra exterior, con pestaña guía
IFhoja de bisagra interior
INhoja de bisagra interior, con pestaña guía

Código

Asin orificios
Ccon orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
Tipo AF
Tipo AN

Tipo IF
Tipo IN
l2d1d2d3l3l4m1
Tipo AF / AN

Tipo IF / IN
m2m3m4- 0,3s1s2
43504080250*400*6,6148364320,427,5505015083,56,5
*solo disponible en los tipos AF/IF

Estructura y precio

l1 (tipo AF / AN)
l1 (tipo IF / IN)
l2
Tipo




Código


Acabado
EL
l1 (tipo AF / AN)
l1 (tipo IF / IN)
l2
Tipo




Código


Acabado
EL

Información de montaje

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

bisagras izquierda/derecha

Se pueden crear bisagras izquierdas o derechas considerando la dirección en la que se insertan los casquillos de cojinete en la hoja de la bisagra.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montaje en marcos de puerta

Para el montaje de una puerta que deba ser desmontable, deben montarse dos bisagras del mismo tipo en el marco de la puerta.

Si no se ha diseñado la puerta para ser desmontable, esta debe montarse con al menos una bisagra derecha y al menos otra izquierda.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montaje

  1. Coloque el casquillo de cojinete sobre la hoja de la bisagra con la dirección de instalación deseada. A continuación, inserte un tornillo de collar, por ejemplo, un tornillo alomado ISO 7380, en el casquillo de cojinete para proteger su collar de daños al golpear el casquillo para insertarlo.
  2. Inserte el casquillo de cojinete golpeándolo hasta que quede aproximadamente 1 mm entre su collar
    y la hoja de la bisagra.
  3. Retire las rebabas del casquillo de cojinete utilizando una cuchilla.
  4. Golpee el casquillo de cojinete para insertarlo a fondo.
  5. Retire el tornillo.
  6. Golpee un pasador ranurado para introducirlo en el casquillo de cojinete.
  7. Coloque la tapa de cubierta en el lado contrario de la hoja de bisagra.

Inserte los demás casquillos de cojinete siguiendo los puntos 1 a 5.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,10
más IVA 0,78 €
bruto 4,88 €
En stock
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 2291-43-40-AF-A-ELGN 2291-43-40-AF-C-ELGN 2291-43-40-AN-A-ELGN 2291-43-40-AN-C-ELGN 2291-50-40-IF-A-ELGN 2291-50-40-IF-C-ELGN 2291-50-40-IN-A-ELGN 2291-50-40-IN-C-ELGN 2291-43-80-AF-A-ELGN 2291-43-80-AF-C-ELGN 2291-43-80-AN-A-ELGN 2291-43-80-AN-C-ELGN 2291-50-80-IF-A-ELGN 2291-50-80-IF-C-ELGN 2291-50-80-IN-A-ELGN 2291-50-80-IN-C-ELGN 2291-43-250-AF-A-ELGN 2291-43-250-AF-C-ELGN 2291-50-250-IF-A-ELGN 2291-50-250-IF-C-ELGN 2291-43-400-AF-A-ELGN 2291-43-400-AF-C-ELGN 2291-50-400-IF-A-ELGN 2291-50-400-IF-C-EL