GN 417 pernos de retención con anilla/ojal de tracción, sin bloqueo de posición

pernos de retención GN 417: con anilla/ojal de tracción, sin bloqueo de posición
Tipo: A - con anilla de tracción

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 417 con brida se montan en paralelo a los pasadores y se caracterizan por su altura especialmente baja. El patrón de orificios de montaje con ranuras ofrece amplias opciones de ajuste, por ejemplo, para el uso de perfiles de aluminio. El uso de arandelas facilita el montaje de las piezas utilizando las ranuras.

El tipo D lleva un ojal de tracción reforzado, que lo hace particularmente adecuado para el accionamiento a distancia, por ejemplo, mediante un cable Bowden.

Especificación

Guía
Zamac
Revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Anilla/ojal de tracción
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Puentes GN 417.1

Ocultar dibujo técnico
GN 417 pernos de retención sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon anilla de tracción
Dcon ojal de tracción
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h11
Orificio +0,03 / +0,08
b1b2b3b4 -0,2d2d3h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4l1l2Carga del muelle en N ≈
inicial

final
42216,563,3146741014484,5413312
5282284,3187,29,54,513,5185107515,5524
63227,5105,4249,510,5515,5215,51210621521
83433125,43011,812,5618,5235,51215,5826622
10393514,56,53011,814,5621,752761513,51026425

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Especificaciones



Diámetro del perno d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,56
más IVA 0,68 €
bruto 4,24 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 417-4-AGN 417-4-DGN 417-5-AGN 417-5-DGN 417-6-AGN 417-6-DGN 417-8-AGN 417-8-DGN 417-10-AGN 417-10-D