GN 612.8 Pestillos de retención Guía de Zamac

Pestillos de retención GN 612.8: Guía de Zamac
Tipo: AK - con contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 612.8 se usan cuando el pasador de retención no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. La ranura permite un posicionamiento seguro.

Estos pestillos de retención con guía de Zamac son modelos de precio muy razonable.

Especificación

Guía
Zamac
Zincado, pasivado azul


Pasador del perno
Acero
Zincado, pasivado azul


Palanca
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 612.8 Pestillos de retención, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05
Orificio +0,1/+0,05
d2l1l2l3l4A/FPar apriete
máx.
en Nm
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
4M 12 x 1,548825251312822
5M 12 x 1,548825251312822
6M 12 x 1,548825251312822
6M 16 x 1,556,510283018201130
8M 16 x 1,556,510283018201130
8M 20 x 1,569,512363722302056
10M 16 x 1,556,510283018201130
10M 20 x 1,569,512363722302056
12M 20 x 1,569,512363722302056

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo


Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,33
más IVA 1,20 €
bruto 7,53 €
En stock
Peso: 0,029 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900