GN 565.1 Empuñaduras de estribo Aluminio

Empuñaduras de estribo GN 565.1: Aluminio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 565.1 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y presentan excelente estabilidad y un diseño ergonómico.

Además de con los acabados estándar, estas empuñaduras de estribo también están disponibles con un revestimiento funcional.

La versión SW lleva un lacado muy resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que esta versión es excelente para su uso en exteriores.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
      UV-beständig
    • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 565.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bl1adh1h2l2rt
20100135,44913,5112135,5
20112135,44913,5124135,5
20117135,44913,5129135,5
20120135,45113,5132135,5
20128135,45113,5140135,5
20160135,45113,5172135,5
26116176,45511130176
26120176,45511134176
26132176,45511146176
26164176,45711178176
26179176,45711193176
26196176,45711210176

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b
Longitud l1
Acabado
BL
EL
RS
SR
SW
Ancho de la empuñadura b
Longitud l1
Acabado
BL
EL
RS
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,83
más IVA 1,49 €
bruto 9,32 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,20 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,076 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 565.1-20-100-SWGN 565.1-20-100-RSGN 565.1-20-100-ELGN 565.1-20-100-SRGN 565.1-20-100-BLGN 565.1-20-112-SWGN 565.1-20-112-RSGN 565.1-20-112-ELGN 565.1-20-112-SRGN 565.1-20-112-BLGN 565.1-20-117-SWGN 565.1-20-117-RSGN 565.1-20-117-ELGN 565.1-20-117-SRGN 565.1-20-117-BLGN 565.1-20-120-SWGN 565.1-20-120-RSGN 565.1-20-120-ELGN 565.1-20-120-SRGN 565.1-20-120-BLGN 565.1-20-128-SWGN 565.1-20-128-RSGN 565.1-20-128-ELGN 565.1-20-128-SRGN 565.1-20-128-BLGN 565.1-20-160-SWGN 565.1-20-160-RSGN 565.1-20-160-ELGN 565.1-20-160-SRGN 565.1-20-160-BLGN 565.1-26-116-SWGN 565.1-26-116-RSGN 565.1-26-116-ELGN 565.1-26-116-SRGN 565.1-26-116-BLGN 565.1-26-120-SWGN 565.1-26-120-RSGN 565.1-26-120-ELGN 565.1-26-120-SRGN 565.1-26-120-BLGN 565.1-26-132-SWGN 565.1-26-132-RSGN 565.1-26-132-ELGN 565.1-26-132-SRGN 565.1-26-132-BLGN 565.1-26-164-SWGN 565.1-26-164-RSGN 565.1-26-164-ELGN 565.1-26-164-SRGN 565.1-26-164-BLGN 565.1-26-179-SWGN 565.1-26-179-RSGN 565.1-26-179-ELGN 565.1-26-179-SRGN 565.1-26-179-BLGN 565.1-26-196-SWGN 565.1-26-196-RSGN 565.1-26-196-ELGN 565.1-26-196-SRGN 565.1-26-196-BL