GN 565.2 Empuñaduras de estribo inclinadas Aluminio

Empuñaduras de estribo inclinadas GN 565.2: Aluminio
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo inclinadas GN 565.2 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado. Se distinguen por su rigidez y su forma ergonómica.

La superficie de contacto inclinada permite un mejor acceso incluso en espacios reducidos, como esquinas.

En el tipo B, el suministro incluye tornillos alomados, tuercas hexagonales y arandelas.

Especificación

Empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL
  • natural, tamboreadoBLBL

Kits de fijación para tipo B
Acero zincado, pasivado azul

  • Tornillos de cabeza alomada ISO 7380 M6-25
  • Tuercas hexagonales ISO 4032-M6
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 565.2 Empuñaduras de estribo inclinadas, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje por el lado del operario (solo para b1 = 26)
Mostrar / ocultar columnas
b1Longitud l ±0,25ab2b3b4b5 +1d1d2h1h2rt
mín.
201121324325013,5M 6-32481310
201281324325013,5M 6-32481310
261281732345718M 8M 634541712
261601732345718M 8M 634541712

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b1
Longitud l
Tipo


Acabado
BL
EL
SR
SW
Ancho de la empuñadura b1
Longitud l
Tipo


Acabado
BL
EL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,82
más IVA 1,49 €
bruto 9,31 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,23 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,104 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 565.2-20-112-A-SWGN 565.2-20-112-A-SRGN 565.2-20-112-A-ELGN 565.2-20-112-A-BLGN 565.2-20-128-A-SWGN 565.2-20-128-A-SRGN 565.2-20-128-A-ELGN 565.2-20-128-A-BLGN 565.2-26-128-A-SWGN 565.2-26-128-A-SRGN 565.2-26-128-A-ELGN 565.2-26-128-A-BLGN 565.2-26-128-B-SWGN 565.2-26-128-B-SRGN 565.2-26-128-B-ELGN 565.2-26-128-B-BLGN 565.2-26-160-A-SWGN 565.2-26-160-A-SRGN 565.2-26-160-A-ELGN 565.2-26-160-A-BLGN 565.2-26-160-B-SWGN 565.2-26-160-B-SRGN 565.2-26-160-B-ELGN 565.2-26-160-B-BL