GN 426.1 Empuñaduras de estribo Aluminio

GN 426.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 426.1 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado.

Especificación

AluminioAL

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Accesorio

Kits de fijación GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Ocultar dibujo técnico
GN 426.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2h1h2rt
mín.
20200M 8105682215
20300M 8105682215
28250M 10125783215
28350M 10125783215
28500M 10125783215

Estructura y precio

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW
Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,84
más IVA 3,96 €
bruto 24,80 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,44 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,372 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 426.1-AL-20-200-SWGN 426.1-AL-20-200-SRGN 426.1-AL-20-200-BLGN 426.1-AL-20-300-SWGN 426.1-AL-20-300-SRGN 426.1-AL-20-300-BLGN 426.1-AL-28-250-SWGN 426.1-AL-28-250-SRGN 426.1-AL-28-250-BLGN 426.1-AL-28-350-SWGN 426.1-AL-28-350-SRGN 426.1-AL-28-350-BLGN 426.1-AL-28-500-SWGN 426.1-AL-28-500-SRGN 426.1-AL-28-500-BL

Estos productos también podrían interesarle…