GN 128.2 Bisagras de acero inoxidable desmontable, para soldar

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras GN 128.2 se fabrican a partir de extrusiones de perfiles de acero inoxidable estirado que pueden soldarse.

El pasador está fijo en la mitad inferior.

Especificación

  • Acero inoxidableNI
    • AISI 304
    • Pasador / arandela
      Acero inoxidable AISI 303

  • Acero inoxidableA4
    • AISI 316
    • Pasador / arandela
      Acero inoxidable AISI 316

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 128.2 Bisagras de acero inoxidable para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud l
Material NI

Material A4
d1d2
Pasador
s1s2
60-106122
808013815,52
1001001610203
1201201611203
150-201325,53
180-201425,53

Estructura y precio

Longitud l
l_1
Material


Especificaciones

Longitud l
l_1
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,43
más IVA 2,17 €
bruto 13,60 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,037 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 128.2-60-NIGN 128.2-80-NIGN 128.2-80-A4GN 128.2-100-NIGN 128.2-100-A4GN 128.2-120-NIGN 128.2-120-A4GN 128.2-150-NIGN 128.2-180-NI