GN 337 Bisagras de acero inoxidable desmontables

Material: NI - Acero inoxidable
N.º de identificación: 1 - soporte (pasador) fijo derecho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 337 Bisagras de acero inoxidable, desmontables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados

N.º de identificación

1soporte (pasador) fijo derecho
2soporte (pasador) fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0,5l3m1m2
40405,34955,511162525
50506,4611,566,513213030
60608,381588,517263636

Estructura y precio

Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo

N.º de identificación


Acabado
Especificaciones

Material

Anchura l1
Longitud l2
Tipo

N.º de identificación


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,77
más IVA 2,24 €
bruto 14,01 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,22 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000