JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.5 Casquillos de posicionamiento de acero inoxidable con superficie cónica para pernos de retención

Foto

GN 412.5 Casquillos de posicionamiento de acero inoxidable con superficie cónica
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los casquillos de posicionamiento de acero inoxidable con superficie cónica GN 412.5 se usan en combinación con pernos de retención.

Las roscas son adecuadas para las piezas de sujeción GN 412.1 y GN 612.1.

Especificación

Acero inoxidable

  • AISI 431
  • templado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 412.5 Casquillos de posicionamiento de acero inoxidable con superficie cónica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 +0,1
Orificio
d3d4 -0,05l1l2l3A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165411
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca de alojamiento d1
Diámetro interno d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,60
más IVA 1,25 €
bruto 7,85 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).