GN 612.1Piezas de sujeción de acero inoxidablepara pernos de retención / pestillos de retención
Material: NI - Acero inoxidable Tipo: B - Orificio de fijación perpendiculares al pestillo de retención
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Las piezas de sujeción de acero inoxidable GN 612.1 amplían las posibilidades de montaje y son un componente añadido para los pestillos de retención GN 612 y los pestillos de retención GN 712 y GN 712.1.
También pueden utilizarse para sujetar casquillos de posicionamiento GN 412.2 para alojar el pasador de un perno de retención o pestillo de retención.
Especificación
Acero inoxidableNI
AISI 303
Pasador roscado
de acero inoxidable GN 913.5
con vástago de latón
RoHS
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Orificio de fijación paralelos al pestillo de retención
B
Orificio de fijación perpendiculares al pestillo de retención
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €