JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.5 Ruostumaton teräs - Kohdistusholkit suurennetulla kartiolla indeksitapeille

Valokuva

GN 412.5 Ruostumaton teräs - Kohdistusholkit suurennetulla kartiolla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kartiopäisiä GN 412.5 -kohdistusholkkeja käytetään yhdessä indeksitappien pulttien kanssa.

Kierteet soveltuvat asennuslohkoihin GN 412.1 ja GN 612.1.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs

  • AISI 431
  • karkaistu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 412.5 Ruostumaton teräs - Kohdistusholkit suurennetulla kartiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 +0,1
Reikä
d3d4 -0,05l1l2l3avainväli A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165411
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,60
plus ALV 1,25 €
brutto 7,85 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).