GN 598.1 Manillas giratorias Plástico, eje de acero inoxidable

Material: KU - Plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las manillas giratorias GN 598.1 se utilizan para la transmisión desacoplada de un movimiento de la manivela a volantes y empuñaduras. El cuerpo de la manilla giratoria puede sujetarse con firmeza y seguridad mientras se acciona.

El hexágono interior se utiliza para atornillar. Las manillas giratorias de la versión KU de resina fenólica tienen una buena resistencia a las sustancias químicas.

Su forma sencilla es atractiva en cualquier entorno.

Especificación

Empuñadura

  • PlásticoKU, resina fenólica (PF)
    • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
    • negro, acabado brillante
  • PlásticoKT, polipropileno (PP)
    • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
    • negro, acabado mate

Eje
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 598.1 Manillas giratorias, plástico, eje de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
18M 6M 6101540122,5
21M 6M 6101750132,5
23M 8M 8131965142,5
26M 10M 10132180162,5
28M 10M 10132290162,5
31M 12-1425102202,5

Estructura y precio

Material


Diámetro de la manilla d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Material


Diámetro de la manilla d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,88
más IVA 0,93 €
bruto 5,81 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,029 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.