GN 599.5 Manillas giratorias Plastique, eje de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las manillas cilíndricas GN 599.5 se usan principalmente en ruedecillas (volantes pequeños) (GN 736, GN 736.1) cuando se requiere un par de ajuste bajo (agarre con los dedos).

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
  • negro, acabado mate

Eje
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 599.5 Manillas giratorias, plastique, eje de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2
13M 69818
14M 69820
16M 69823

Estructura y precio

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Longitud l1
Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,00
más IVA 0,38 €
bruto 2,38 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 599.5-13-M6-9GN 599.5-14-M6-9GN 599.5-16-M6-9