GN 598.2 Manillas giratorias Plástico, con / sin perno roscado de acero inoxidable

Original design
code: I.281 / I.281+x-SST
Tipo: A - con perno roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las manillas giratorias GN 598.2 destacan por su robusto diseño. El tipo E es adecuado en conexión con pernos roscados específicos del usuario.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKU, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado para tipo A
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 598.2 Manillas giratorias, plástico, con / sin perno roscado de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon perno roscado
Esin perno roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 6g
Tipo A
d3 +0,3/+0,1
Tipo E
d4d5l1l2l3l4l5A/F
18M 6-8151240130,339354
21M 8-10171450150,549435
23M 8M 1012191665170,564566
26M 10-13211780180,579706
28M 10-14221990180,589798
31M 12-162520102201100898

Estructura y precio

Material

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
d3
Tipo


Material

Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
d3
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,59
más IVA 1,44 €
bruto 9,03 €
En stock
ELESA Code: 22312
Descripción: I.281/40+x-M6-SST AISI 304
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 598.2-KU-18-8-EGN 598.2-KU-18-M6-AGN 598.2-KU-21-10-EGN 598.2-KU-21-M8-AGN 598.2-KU-23-12-EGN 598.2-KU-23-M8-AGN 598.2-KU-23-M10-AGN 598.2-KU-26-13-EGN 598.2-KU-26-M10-AGN 598.2-KU-28-14-EGN 598.2-KU-28-M10-AGN 598.2-KU-31-16-EGN 598.2-KU-31-M12-A