GN 607.1 Pernos de retención acero inoxidable, con bloqueo de posición

Pernos de retención GN 607.1: acero inoxidable, con bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 607.1 con bloqueo de posición se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Los pernos de retención GN 607.1 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones. Las contratuercas GN 909.5 extremadamente finas amplían las opciones de montaje. El bloqueo está integrado en el pomo para garantizar un funcionamiento fiable en todo momento.

Especificación

Guía
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente


Pomo
plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

Tuercas hexagonales planas GN 909.5
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento GN 412.4
Casquillos de posicionamiento GN 412.5
Anillos distanciadores GN 609.5 (para limitar la longitud de la rosca)
Tuercas hexagonales planas de acero inoxidable GN 909.5 (Stainless Steel)

Ocultar dibujo técnico
GN 607.1 Pernos de retención, acero inoxidable, pomo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
bd2d3l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
Carga
axial
en N
64M 12 x 1,52519,6456105317925400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191326500

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,43
más IVA 3,31 €
bruto 20,74 €
En stock
Peso: 0,034 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 607.1-6-A-NIGN 607.1-6-AK-NIGN 607.1-8-A-NIGN 607.1-8-AK-NI