GN 607 Pernos de retención Acero inoxidable, sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 607: Acero inoxidable, sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 607 Pernos de retención, acero inoxidable, pomo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
bd2d3e ≈l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5A/FCarga del muelle
en N ≈
inicial
finalCarga axial
en N
64M 12 x 1,52519,6456105317925400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191326500

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,34
más IVA 2,15 €
bruto 13,49 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 607-6-A-NIGN 607-6-AK-NIGN 607-8-A-NIGN 607-8-AK-NI