GN 607.1 Doigts d'indexage inox, avec position de repos

GN 607.1 Doigts d'indexage en inox, bouton plastique Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 607.1 avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Les doigts d'indexage GN 607.1 se caractérisent par leurs dimensions réduites. Les écrous de verrouillage extrêmement fins GN 909.5 multiplient les possibilités de montage. La languette de verrouillage fait partie intégrante du bouton, ce qui garantit un fonctionnement fiable à tout moment.

Spécifications

Guide
InoxNI AISI 303


Goupille de centrage
Inox AISI 303
nickelée chimiquement


Bouton champignon
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • non amovible

Écrou mince à 6 pans GN 909.5
Inox AISI 303


RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement GN 412.4
Douilles de positionnement GN 412.5
Entretoises GN 609.5 (pour limiter la longueur du filetage)
Écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5 (Stainless Steel)

Masquer schéma technique
GN 607.1 Doigts d'indexage en inox, bouton plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage H7
bd2d3l1l2 ±0,5l3  -0,15l4l5A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
Charge
axiale
en N
64M 12 x 1,52519,6456105317925400
84,5M 16 x 1,53121,95481263191326500

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,43
plus TVA 3,31 €
brute 20,74 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 607.1-6-A-NIGN 607.1-6-AK-NIGN 607.1-8-A-NIGN 607.1-8-AK-NI