JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.5 Posicionadores de muelle Tipo de montaje a presión, con esfera

Foto

GN 614.5 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con esfera Material: KD - Plástico
Material: KD - Plástico
GN 614.5 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con esfera Material: KD - Plástico GN 614.5 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con esfera Material: KU - Casquillo de plástico y esfera de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelleGN 614.5 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

La geometría del casquillo de plástico genera una función de autosujeción que compensa tolerancias de perforación de orificios hasta en 0,2 mm. También permite el montaje con apriete a mano y facilita la instalación en techos.

Especificación

Casquillo
Casquillo de plástico y esfera de acero inoxidableKU
resistentes a temperaturas de hasta 50 °C
Esfera
Acero inoxidable

  • AISI 420C
  • templado

Casquillo y esfera
PlásticoKD
resistentes a temperaturas de hasta 50 °C


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.5 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con esfera Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 +0,1d2d3d4 +0,2l1 ±0,2l2wCarga del muelle en N ≈
inicial

final
434,64510,836,5
545,6561169,4
656,56711,66,212,6
86,58,58911,91020,4
108111013,51,52,411,922,3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,81
más IVA 0,15 €
bruto 0,96 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).