GN 614.3 Posicionadores de muelle Acero inoxidable, sin rosca, con esfera

Posicionadores de muelle GN 614.3: Acero inoxidable, sin rosca, con esfera
Tipo: NI - Carga de muelle estándar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 614.3 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

Un solo agujero de montaje es suficiente para el montaje. Los posicionadores de muelle se insertan en este agujero y se pueden fijar también con adhesivo, en caso necesario.

Especificación

  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 303

  • Esfera
    Acero inoxidable AISI 420C
    templado

  • Muelle
    Acero inoxidable AISI 631

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 614.3 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, sin rosca, con esfera Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NICarga de muelle estándar
NISCarga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1  ±0,04d2Longitud lw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
normal (Tipo NI)
inicial


final

alta (Tipo NIS)
inicial


final
213,50,30,81,51,32,2
2,51,550,42,84,74,77,1
3270,654,57,57,811,6
3,52,590,8614,51218
43110,98141522
4,53,2120,959,516,518,725,1
53,5131111819,326,6
5,54141,215,52525,139,2
64,5151,518313660,5
86182244557103,5
108202,5264961110
1210223,5418668143

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo


Diámetro externo d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,06
más IVA 0,58 €
bruto 3,64 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 614.3-2-NIGN 614.3-2-NISGN 614.3-2,5-NIGN 614.3-2,5-NISGN 614.3-3-NIGN 614.3-3-NISGN 614.3-3,5-NIGN 614.3-3,5-NISGN 614.3-4-NIGN 614.3-4-NISGN 614.3-4,5-NIGN 614.3-4,5-NISGN 614.3-5-NIGN 614.3-5-NISGN 614.3-5,5-NIGN 614.3-5,5-NISGN 614.3-6-NIGN 614.3-6-NISGN 614.3-8-NIGN 614.3-8-NISGN 614.3-10-NIGN 614.3-10-NISGN 614.3-12-NIGN 614.3-12-NIS