GN 6342 Arandelas de acero inoxidable con cojinete de fricción axial

Arandelas de acero inoxidable con cojinete de fricción axial GN 6342:
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En combinación con tornillos de apriete, por ejemplo, pomos en estrella con espárrago roscado, las arandelas de acero inoxidable con cojinete de fricción axial GN 6342 ofrecen las siguientes ventajas:

  • casi el doble de la fuerza de apriete gracias a la menor fricción
  • superficie de contacto fija que actúa suavemente en el elemento que debe fijarse

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


Arandela deslizante

  • Plástico (poliamida 46)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
  • ligeramente engrasado (grasa de montaje PTFE)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6342 Arandelas de acero inoxidable con cojinete de fricción axial Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 +0,2/+0,4d3hpara tornillos
con rosca
Carga estática
en kN
206166M 620
268227M 838
2810248M 1040
3212289M 1255

Estructura y precio

Material

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Especificaciones

Material

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,78
más IVA 2,24 €
bruto 14,02 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900