GN 6344Arandelas con cojinete de bolas axialAcero / acero inoxidable, carcasa de plástico
ELESA original design code: CMC
Material (cojinete de bolas axial): ST - Acero
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
En combinación con tornillos de apriete, por ejemplo, pomos en estrella con espárrago roscado, las arandelas con cojinete de bolas axial GN 6344 ofrecen las siguientes ventajas:
hasta el doble de fuerza de apriete gracias a la menor fricción
superficie de contacto fija que protege el elemento que debe fijarse
Especificación
Carcasa, plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
reforzado con fibra de vidrio
resistente a temperaturas de hasta 80 °C
gris oscuro, mate
Cojinete de bola axial
Cojinete anti-fricción de acero natural ST
Material alemán n.º 1.3505
Arandela de contacto
Acero
Zincado, pasivado azul
Cojinete de bola axial
Cojinete anti-fricción de acero NI
Acero inoxidable AISI 440C
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €