GN 350.3 Arandelas esféricas de nivelación de acero inoxidable

Arandelas esféricas de nivelación de acero inoxidable GN 350.3:
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las arandelas esféricas de nivelación de acero inoxidable GN 350.3 se han diseñado especialmente para su uso con los conjuntos de nivelación GN 350, GN 350.1, GN 350.2 y GN 350.5.

Las dos arandelas esféricas se usan juntas y no pueden desmontarse.

La capacidad de carga de estas arandelas esféricas es relativamente alta. Esto no solo se debe a la calidad del material, sino también a la forma cóncava (esférica) del zócalo.

Además, se recomienda utilizar arandelas de alta resistencia para cubrir d2.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 350.3 Arandelas esféricas de nivelación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2±0,5para rosca
hasta máx
Carga estática en kN
25 ±0,28,5158M 827,1
32 ±0,3132010M 1043,4
45 +0,3/-0,5203012,5M 1684
58 +0,3/-1293816M 24148
70 +0,3/-1364820M 30225
80 +0,3/-1,2446120M 36323
105 +0,3/-1,6587825M 48546

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,71
más IVA 3,17 €
bruto 19,88 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 350.3-25-NIGN 350.3-32-NIGN 350.3-45-NIGN 350.3-58-NIGN 350.3-70-NIGN 350.3-80-NIGN 350.3-105-NI