GN 6342 Rondelle in acciaio INOX con cuscinetto assiale a frizione

GN 6342 Rondelle in acciaio INOX con cuscinetto assiale a frizione
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

In combinazione con le viti di serraggio, ad esempio volantini di serraggio a stella, le rondelle in acciaio INOX con cuscinetto assiale a frizione GN 6342 offrono i seguenti vantaggi:

  • forza di serraggio quasi doppia grazie al minore attrito superficiale
  • superficie di contatto fissa che protegge l'elemento da bloccare

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303


Disco scorrevole

  • Plastica (poliammide 46)
  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • Leggermente ingrassato (grasso di montaggio PTFE)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6342 Rondelle in acciaio INOX con cuscinetto assiale a frizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 +0,2/+0,4d3hper viti
con filettatura
Carico statico
in kN
206166M 620
268227M 838
2810248M 1040
3212289M 1255

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro esterno d1
Diametro interno d2
Specifiche

Materiale

Diametro esterno d1
Diametro interno d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,78
più IVA 2,24 €
lordo 14,02 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900