GN 705 Anillos de apriete Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de apriete GN 705 son compatibles en esencia con las versiones de DIN 705. GN 705 también comprende varios tamaños intermedios muy prácticos además de las versiones DIN y el tipo E (pasador roscado con hexágono interior).

La acción de apriete es radial sobre la superficie del eje o árbol. Junto con un orificio o una ranura en el diámetro del cuerpo donde se alojen, los anillos de apriete pueden colocarse con precisión y, al mismo tiempo, se evitan daños en el punto de apriete.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 705 Anillos de apriete, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EPasador roscado con hexágono interior DIN 914
Mostrar / ocultar columnas
d1 H8d2d3js 14
510M3x46
612M4x58
712M4x58
816M4x68
918M5x810
1020M5x810
1120M5x810
1222M6x812
1322M6x812
1425M6x812
1525M6x812
1628M6x812
1832M6x814
2032M6x814
2236M6x1014
2440M8x1216
2540M8x1016
2640M8x1016
2845M8x1216
3045M8x1016
3250M8x1216
3450M8x1216
3556M8x1216
3656M8x1216
3856M8x1216
4063M10x1618
4263M10x1618
4570M10x1618
4870M10x1618
5080M10x1618

Estructura y precio

Diámetro interno d1
Tipo

Material

Especificaciones


Diámetro interno d1
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,40
más IVA 0,27 €
bruto 1,67 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098