GN 707.5 Anillos de apriete partidos Plástico

ELESA original design
code: ANPS
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de apriete partidos GN 707.5 se pueden montar radialmente, p. ej., en cables, ejes y árboles como tope final. La sujeción se consigue reduciendo la altura de la ranura, quedando la superficie debidamente protegida por el plástico.

Combinados con tornillos y tuercas de acero inoxidable, estos ligerísimos elementos de plástico son particularmente adecuados para atmósferas corrosivas.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • gris oscuro, acabado mateSGSG

Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 316L


Tuerca hexagonal DIN 934
Acero inoxidable AISI 316L


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 707.5 Anillos de apriete partidos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2bd3x ≈
máx. protuberancia del
tornillo allen
par de apriete máx.
recomendado en Nm
35B 12B 14B 1613M 412
40B 18B 20-14M 40,752
50B 22B 25B 3014M 52,43
65B 35B 40-14M 50,23

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Color
SG
Diámetro externo d1
Orificio d2
Color
SG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,41
más IVA 0,65 €
bruto 4,06 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 319901
Descripción: ANPS-12
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.