GN 722.2Pestillos de muelle de acero inoxidable, con brida para montaje superficial
Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con respecto a los orificios de fijación
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los pestillos de muelle GN 722.2 se usan en aplicaciones en las que, de manera transitoria, no se permite que sobresalga el pasador de retención. El pasador de retención se retrae girando el pestillo 180°. Una ranura retiene el pestillo en ambas posiciones.
Los pestillos de muelle GN 722.2 están diseñados para su uso en talleres de construcción de acero o cerrajería, donde normalmente se necesita menor precisión de retención o bloqueo. Por consiguiente, se eligen tolerancias dimensionales que garanticen la máxima seguridad funcional contra la suciedad y el uso de métodos de producción económicamente eficientes.
Especificación
Guía Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
Pieza de pestillo Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 316
Muelle
Acero inoxidable AISI 316 Ti
RoHS
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Posición del pestillo en ángulo recto con respecto a los orificios de fijación
B
Posición del pestillo en paralelo con los orificios de fijación
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €