Sujeción rápida con el pestillo de muelle

Cómo funciona un pestillo de muelle

El pestillo de muelle consta de un pasador con palanca, un muelle helicoidal y una guía diseñada especialmente. La guía presenta una curva en el lado de la palanca y tiene en la punta una muesca de cierre. Cuando se gira con pulgar e índice, la

palanca se desliza hacia arriba por la curva, empujando automáticamente el pasador de sujeción fuera de la guía. En la punta, la palanca encaja en la muesca, donde queda firmemente sujeta. El posicionador de muelle por palanca es especialmente fácil de desbloquear: una vez fuera de la ranura, la palanca se desliza automáticamente de nuevo por la curva, llevada por el muelle. Ello hace volver la pieza a la posición de sujeción.

Gran selección para múltiples aplicaciones

Ganter ofrece una amplia selección de cierres de bloqueo. La gama va de pestillos de muelle asequibles de plástico a cierres de bloqueo especialmente robustos con una guía de moldeo de precisión. Junto con una amplia selección de piezas normalizadas de acero y acero inoxidable, Ganter también produce pestillos de muelle con especificaciones del cliente.

Filtrar productos
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Método de fijación
Versión
Familia de productos

GN 612 Pestillos de retención, acero Tipo: AK - sin tapa de plástico, con contratuerca

GN 612

Pestillos de retención, acero
GN 612 Pestillos de retención, acero inoxidable Tipo: A - sin tapa de plástico, sin contratuerca<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 612

Pestillos de retención, acero inoxidable
GN 672 Pestillos de retención, con guía de plástico Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: AK - con contratuerca

GN 672

Pestillos de retención, con guía de plástico
GN 712 Pestillo de retención, pasador de retención saliente Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 712

Pestillo de retención, pasador de retención saliente
GN 712.1 Pestillo de retención, pasador de retención retraído Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

GN 712.1

Pestillo de retención, pasador de retención retraído
GN 721 Pestillos de retención, acero, sin función de bloqueo Tipo: RAK - Giro del pestillo a la derecha, con contratuerca

GN 721

Pestillos de retención, acero, sin función de bloqueo
GN 721.1 Pestillos de retención, acero, con función de bloqueo Tipo: LAK - Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca

GN 721.1

Pestillos de retención, acero, con función de bloqueo
GN 721.5 Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RA - Giro del pestillo a la derecha

GN 721.5

Pestillos de retención, acero inoxidable, sin función de bloqueo
GN 721.6 Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo Tipo: LAK - Giro del pestillo a la izquierda, con contratuerca

GN 721.6

Pestillos de retención, acero inoxidable, con función de bloqueo
GN 722.3 Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie Tipo: L - giro a la izquierda<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 722.3

Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie
GN 722.2 Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie Tipo: A - Posición del pestillo en ángulo recto con respecto a los orificios de fijación<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 722.2

Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero, para soldar Tipo: AU - Cuadrado, palanca de pestillo atornillada, desmontable

GN 722.1

Pestillos de muelle, acero, para soldar
GN 722.1 Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar Tipo: R - Redondo, palanca de pestillo atornillada, desmontable

GN 722.1

Pestillos de muelle, acero inoxidable, para soldar
GN 724.1 Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar Material: ST - Fundición de acero de precisión<br />Tipo: A1 - Chaflán, parte superior

NUEVO GN 724.1

Posicionadores de muelle, Acero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, para soldar