GN 822.8 Minipernos de retención Zamac, con y sin bloqueo de posición

Minipernos de retención GN 822.8: Zamac, con y sin bloqueo de posición
Tipo: B - sin bloqueo de posición

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los minipernos de retención GN 822.8 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones. Se montan mediante tornillos avellanados.

Los minipernos de retención constituyen una alternativa asequible a los pernos de retención GN 608 y GN 608.1.

En el tipo C, el pomo se puede girar 30° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, acabado texturado


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento GN 412.2 (mit Bund)
Casquillos de posicionamiento GN 412.3 (con superficie cónica)

Bajo pedido

  • con pomo rojo
Ocultar dibujo técnico
GN 822.8 Minipernos de retención, zamac, pomo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h9
Orificio +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,15d3d4kl2l3l4l5
Carrera
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
451035158214,32520,5245412
5612401810254,33025,52,546616
6612401810254,33025,52,546616
81020502314335,338352,55101135
101020502314335,338352,55101135

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo


Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,50
más IVA 0,86 €
bruto 5,36 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 822.8-4-5-BGN 822.8-4-5-CGN 822.8-4-10-BGN 822.8-4-10-CGN 822.8-5-6-BGN 822.8-5-6-CGN 822.8-5-12-BGN 822.8-5-12-CGN 822.8-6-6-BGN 822.8-6-6-CGN 822.8-6-12-BGN 822.8-6-12-CGN 822.8-8-10-BGN 822.8-8-10-CGN 822.8-8-20-BGN 822.8-8-20-CGN 822.8-10-10-BGN 822.8-10-10-CGN 822.8-10-20-BGN 822.8-10-20-C