GN 612.10 Pestillos de retención con brida para atornillar, guía de Zamac

GN 612.10 Pestillos de retención con brida

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 612.10 se usan cuando el pasador no debe sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 180°, el pasador se retrae automáticamente. La ranura permite un posicionamiento seguro.

Especificación

Guía
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Pasador del perno
Acero
Zincado, pasivado azul


Palanca
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 612.10 Pestillos de retención con brida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0.05
Orificio +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCarga del muelle en N ≈
inicial

final
6101616104,52846103040161232
8101616104,52846103040161232
8121820104,53257123745202158
10101616104,52846103040161232
10121820104,53257123745202158
12121820104,53257123745202158

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud del perno l2
Diámetro externo d2
Acabado
SW
Diámetro del perno d1
Longitud del perno l2
Diámetro externo d2
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,79
más IVA 1,48 €
bruto 9,27 €
En stock
Peso: 0,068 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.