JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso

Foto

GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Tipo: VK - con llave cuadrada (VK7)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
ELESA original design
code: PR-CH / LPR-SST
Tipo: VK - con llave cuadrada (VK7)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Tipo: VK - con llave cuadrada (VK7)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK6,5)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Tipo: VDE - con doble paletón
N.º de identificación: 2 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Les poignées encastrables avec loquet GN 731.5 sont utilisées dans les applications nécessitant un encastrement moulé en plus du mécanisme de verrouillage, p. ex. si les éléments d'actionnement ne doivent pas dépasser pour des raison d'espace. Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage avec différents angles de pliage couvrent un écartement A1 ou A2 entre 20 et 26 mm de la surface. La longueur du bras de verrouillage peut également être sélectionnée.

Les détails de la capacité de charge F1 et F2 ont été déterminés avec une épaisseur de paroi s = 1,5 mm.

Les mécanismes de blocage GN 731.5 sont fournis séparés avec le loquet.

Especificación

Alojamiento, perno de funcionamiento
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, brillanteSGSG

Brazo del cerrojo, arandela, tornillo
Acero inoxidable 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 731.5 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK6,5)
VKcon llave cuadrada (VK7)
VDEcon doble paletón

N.º de identificación

1Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
2Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha
Mostrar / ocultar columnas
Acodado del pestillo zA1A2Pestillo lF1
en N
F2
en N
0232320324636001500
3202645--36001500

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo



Acodado del pestillo z
Pestillo l
N.º de identificación


Color
SG

Instrucciones de construcción y montaje

MD731.2_MT-32214-1

  1. Para la instalación, realice una cavidad en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La dimensión "y" del hueco debe hacerse dependiendo del grosor de la lámina metálica de la puerta. Los valores adecuados se muestran en la tabla.

Mostrar / ocultar columnas
Wall thickness sx +0,3y +0,1
0.7 ... 1.011030,5
> 1.0 ... 1.511030,7
> 1.5 ... 2.211031,7

  1. Desbarbe el rebaje antes de montar la bandeja de sujeción.

  2. Primero inserte la parte superior de la bandeja de sujeción en la abertura.

  3. Empuje entonces en el lado inferior hasta que los elementos del cerrojo se ajusten en su lugar.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,02
más IVA 1,52 €
bruto 9,54 €
En stock
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).