GN 516.5 Cierres de apriete giratorios de acero inoxidable Accionamiento con elementos de mando o llaves de vaso

Cierres de apriete giratorios de acero inoxidable GN 516.5: Accionamiento con elementos de mando o llaves de vaso
Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de apriete giratorios de acero inoxidable GN 516.5 tienen un mecanismo de cierre que convierte el movimiento giratorio del elemento de mando / llave en un giro de 90° y después en un recorrido lineal de 6 mm.

Este mecanismo está diseñado para aplicaciones frecuentes, como conseguir un enclavamiento hermético y a prueba de vibraciones en la posición final (posición de retención) gracias a un elemento elástico (junta de puerta / carcasa).

9 cierres con diferentes acodamientos cubren distancias de bloqueo (zonas de retención) de entre 19 y 41 mm. Si la posición de retención medida se encuentra entre dos distancias de bloqueo A, se debe escoger el próximo valor más pequeño.

Los cierres de apriete giratorios GN 516.5 se suministran con el pestillo suelto.

Especificación

Acero inoxidable

  • Carcasa AISI 316
  • Mecanismo de bloqueo AISI 316
  • Perno AISI 316
  • Pestillo AISI 304

todas las manillas (tipo RG / KG / HG)

  • Plástico (poliamida PA)
    negro, mate
  • Tapa
    gris claro, mate

Clase de protección IP 65


RoHS

Accesorio

Llaves de vaso GN 119.2
Tapas de protección GN 120
Manillas de apertura GN 120.1
Punzones para chapa GN 123

Ocultar dibujo técnico
GN 516.5 Cierres de apriete giratorios, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VK8con cuña cuadrada A/F8
SCHAccionamiento con ranura
VDEcon doble paletón
RGcon pomo moleteado GN 7336
KGcon pomo de mariposa
HGcon palanca
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo A ::
192327313335373941

Estructura y precio

Tipo






Longitud A
Tipo






Longitud A

Instrucciones técnicas y de montaje

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Leva en posición inicial.
  2. Los primeros 90º de giro del elemento de mando o la llave mueven la leva hacia la posición de cierre.
  3. Los segundos 90° de giro inician un movimiento lineal de 6 mm del brazo del pestillo. Al hacerlo, se estira la puerta contra el marco y el sello, creando un cierre a prueba de vibraciones en la posición final.

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio. El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Load of rotary clamping latches

Par máx.
Fuerza axial máx. / carga estática máx.

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
60,97
más IVA 11,58 €
bruto 72,55 €
En stock
Peso: 0,122 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000