Cierres sin función de apriete

Los pestillos, habitualmente llamados cierres de cuarto de vuelta, mantienen las puertas y las cubiertas cerradas con un giro de 90º del elemento operativo, que coloca una leva detrás del marco. Los bordes angulados de la leva simplifican el cierre. Según los requisitos, hay disponibles diversos

tipos de pestillos y cierres de cuarto de vuelta. Según los requisitos, hay disponibles diversos tipos de pestillos y cierres de cuarto de vuelta.

Pestillo

Un pestillo es un mecanismo simple para mantener bien cerrada una puerta. Las puertas de recintos industriales se suelen sujetar por lo general por un lado con una o varias bisagras, lo que permite que se abran, y cuentan con un mecanismo de cierre en el marco de la puerta del otro lado. Este tipo sencillo de cierre se llama pestillo o cierre de cuarto de vuelta.
Filtrar productos
Novedades
Material
Accionamiento
Familia de productos

GN 115 Cierres, con elementos de mando, anillo de apoyo cromado Tipo: HG - con palanca

GN 115

Cierres, con elementos de mando, anillo de apoyo cromado
GN 115 Cierres, accionamiento con elementos de mando, anillo de apoyo negro Tipo: SG - con pomo en estrella

GN 115

Cierres, accionamiento con elementos de mando, anillo de apoyo negro
GN 115 Cierres, con llave de vaso, anillo de apoyo cromado Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 115

Cierres, con llave de vaso, anillo de apoyo cromado
GN 115 Cierres, accionamiento con llave de vaso, anillo de apoyo negro Tipo: SCH - Accionamiento con ranura

GN 115

Cierres, accionamiento con llave de vaso, anillo de apoyo negro
GN 115 Cierres, con elementos de maniobra, bloqueables, cromados Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)

GN 115

Cierres, con elementos de maniobra, bloqueables, cromados
GN 115 Cierres, bloqueables, revestimiento de plástico negro Tipo: LCG - con empuñadura en forma de L (misma cerradura)

GN 115

Cierres, bloqueables, revestimiento de plástico negro
GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable Tipo: SG - con pomo en estrella

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con elementos de mando de acero inoxidable
GN 115 Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso Form: DK - con cuña triangular (DK7)

GN 115

Cierres de acero inoxidable, accionamiento con llave de vaso
GN 515 Cierres, zamac, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando Tipo: ST - Accionamiento con manilla en T

NUEVO GN 515

Cierres, zamac, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando
GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VK8 - con cuadrado

NUEVO GN 515

Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando Tipo: SG - con pomo en estrella

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, accionamiento con elementos de mando
GN 515 Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: DK - con triángulo

NUEVO GN 515

Cierres, acero inoxidable, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso
GN 115.1 Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo cromado, con y sin cerradura Material: ZD - Zamac<br />Tipo: SCH - Accionamiento con ranura

GN 115.1

Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo cromado, con y sin cerradura
GN 115.1 Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo negro, con y sin cerradura Tipo: SCH - Accionamiento con ranura<br />Acabado (anillo de apoyo): SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 115.1

Cierres, tipo pequeño, anillo de apoyo negro, con y sin cerradura
GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6)

GN 115.6

Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño
GN 115.3 Cierres, plástico Tipo: UB - Accionamiento con manilla abatible

GN 115.3

Cierres, plástico
GN 115.5 Cierres para montaje de ajuste a presión Tipo: DK - con triángulo<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 2 - Alojamiento de la cerradura con tope rectangular con manilla

GN 115.5

Cierres para montaje de ajuste a presión
GN 217 Cierres, accionamiento con pomo en estrella Especificación: A - con pestillo recto<br />Versión: OS - sin cerradura, gira 90° en ambas direcciones

GN 217

Cierres, accionamiento con pomo en estrella
GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)<br />Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 115.7

Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso
GN 115.10 Cierres con tirador tipo cubeta, accionamiento con llave de vaso Tipo: SCH - Accionamiento con ranura<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.

GN 115.10

Cierres con tirador tipo cubeta, accionamiento con llave de vaso
GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)<br />N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.

GN 731.2

Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave