GN 751 Articulaciones de horquilla Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las articulaciones de horquilla GN 751 consisten en una cabeza de horquilla conforme con DIN 71752 y un perno con un anillo de retención DIN 471 (tipo A).

La norma DIN 71752 no contempla el tamaño d1= 20.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
sin revestimiento


Anillo de retención DIN 471
Acero inoxidable
Material alemán N.º 1.4122


RoHS

Bajo pedido

Las cabezas de horquilla cumplen la norma DIN 71752, con d1 = 30 y 35

Ocultar dibujo técnico
GN 751 Articulaciones de horquilla, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerno con anillo de retención DIN 471
Mostrar / ocultar columnas
d1
 H9/h11
l1d2abd3l2l3l4
4*816M 4848162421296
5*1020M 51059203026367,5
61224M 612610243631439
81632M 8168143248425812
102040M 102010184060527215
122448M 122412204872628618
14*2856M 1428142456857210122,5
163264M 1632162664968311524
20*40-M 2040203480-105-30

Estructura y precio

Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Tipo

Material

Especificaciones


Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,44
más IVA 1,22 €
bruto 7,66 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900