GN 648.9 Rótulas Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las rótulas GN 648.9 corresponden a DIN ISO 12240-1, serie K.

A diferencia de la hoja de datos normalizados oficial, las juntas esféricas de tamaño d1=14 se suministran con un diámetro exterior de d2=28 (en lugar de d2=29).

Las rótulas están integradas las cabezas de rótula GN 648.5 y GN 648.6.

Especificación

Emparejamiento
Tipo WK (autolubricado)

  • Casquillo de cojinete
    Acero inoxidable AISI 316Ti
    con inserto de PTFE
  • Anillo interno
    Acero inoxidable AISI 420
    templado, mecanizado fino, pulido

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 648.9 Rótulas, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

WKAcero inoxidable-PTFE / acero inoxidable, autolubricación
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Ángulo de movimiento
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* A diferencia de DIN ISO 12240-1.

Estructura y precio

Orificio d1
Diámetro externo d2
Tipo

Orificio d1
Diámetro externo d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,72
más IVA 2,99 €
bruto 18,71 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,54 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84833038