GN 628.1 Empuñaduras de estribo plástico, antimicrobiano

GN 628.1 Empuñaduras de estribo, plástico, antimicrobiano Farbe der Abdeckkappe: SGA - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
Original design
code: EBP.SAN
Farbe der Abdeckkappe: SGA - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Sanline

Familia de productos Sanline

Las piezas estándar Sanline hechas de materiales o con revestimientos sintéticos antibacterianos evitan el asentamiento y crecimiento de microbios y bacterias en los elementos operativos. La tecnología basada en iones de plata es absolutamente inocua para el usuario y también sigue siendo eficaz después de muchos ciclos de limpieza.

  • plástico/revestimiento antibacteriano
  • eficiencia duradera, incluso después de la limpieza frecuente
  • absolutamente inocuo para el usuario
Mostrar todos los productos Sanline
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 628.1 se fabrican con un plástico antimicrobiano.

Se ha agregado una sustancia con base de plata para crear un agente activo natural que contribuye a evitar el crecimiento de bacterias. El efecto antimicrobiano de este aditivo no disminuye ni siquiera después de limpiar repetidamente con jabón o disolventes. La esterilización a temperaturas por debajo de los 130 °C tampoco afecta a las propiedades antimicrobianos.

Con estas propiedades, estas empuñaduras son la opción perfecta para aplicaciones de ingeniería médica, de la industria alimentaria y farmacéutica y, en general, siempre que la higiene sea de gran importancia.

Especificación

Empuñadura
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGASGA
  • blanco, RAL 9016, acabado mateWSAWSA

Tapa de cubierta
Plástico, Poliamida (PA)

  • Negro-gris (para SGA)
  • Blanca (para WSA)

RoHS

Accesorio

Casquillos distanciadores GN 628.2

Ocultar dibujo técnico
GN 628.1 Empuñaduras de estribo, plástico, antimicrobiano Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2h1h2l2l3
mín.
sA/Ft
117 ±0,58,5263918143918,5138,5
179 ±18,52951192081509,51316

Estructura y precio

Longitud l1
d1
Tipo

Farbe der Abdeckkappe
SGA
WSA
Longitud l1
d1
Tipo

Farbe der Abdeckkappe
SGA
WSA

Sanline - Notas generales

Las empuñaduras y los elementos operativos pueden actuar como vectores para muchos patógenos. Con cada contacto con las manos, quedan bacterias y gérmenes en la superficie, donde pueden proliferar con el tiempo sin supervisión, por ejemplo, entre dos ciclos de limpieza. Si una o más personas tocan posteriormente esa misma pieza, la población ampliada de patógenos tiene la oportunidad de extenderse aún más.

Las piezas estándar antimicrobianas de la gama de productos Sanline pueden evitar la propagación de patógenos en un elemento operativo. Esto reduce activamente la propagación de bacterias, hongos y virus.

Los aditivos con base de iones de plata que se emplean en los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar de la gama de productos Sanline destruyen las paredes celulares de los microorganismos y los eliminan durante el proceso. La eficacia se mantiene durante largo tiempo, incluso tras frecuentes ciclos de limpieza, y es absolutamente seguro para el usuario.

Con sus propiedades antibacterianas, los elementos operativos Sanline están pensados para utilizarse en áreas con exigentes requisitos de higiene. Estos incluyen consultas médicas, hospitales, centros de rehabilitación y de atención sanitaria, así como cafeterías, plantas de procesamiento de alimentos y explotaciones agrícolas con ganado. Los productos Sanline también reducen el riesgo de infección en lugares donde muchas personas diferentes entran en contacto con empuñaduras y elementos operativos como, por ejemplo, estadios y salas de conciertos, parques y espacios de bienestar, así como en el transporte público.

Principio de funcionamiento

Los plásticos fabricados con iones de plata inhiben el asentamiento y la proliferación de bacterias y gérmenes en la superficie. Este efecto se basa en un principio natural y mantiene su eficacia continuamente durante un largo período de tiempo.
Los iones de plata (Ag⁺) se difunden de la superficie de plástico y se unen a las paredes celulares del microbio. Al cabo de poco tiempo, los iones de plata rompen la pared celular del microbio y destruyen la actividad enzimática dentro de la célula. Esto ataca al material genético del microbio, evitando su posterior división celular y matando finalmente el germen.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

El efecto antibacteriano de este aditivo no disminuye al limpiar repetidamente con jabón o disolvente. El efecto no se pierde ni siquiera a temperaturas de esterilización.

Pruebas de laboratorio

Los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar Sanline han sido testados por un laboratorio acreditado con los siguientes microorganismos:

Plástico

Bacterias (conforme a ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Hongos (conforme a ISO 22196:2011):

  • Candida albicans ATCC® 10231™

El principio de acción ha demostrado reducir la proliferación de bacterias y hongos en 24 horas, de forma que en las superficies aparece en última instancia menos del 1 % de la contaminación microbiana original. En el caso de virus, la contaminación se reduce a menos del 5 %.

Pieza estándar típica
Proliferación de microorganismos en un periodo de 24 h

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Pieza estándar Sanline
Reducción de los microorganismos en un periodo de 24 h

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,25
más IVA 1,38 €
bruto 8,63 €
En stock
ELESA Code: 153211-C1
Descripción: EBP.140-8-SAN-C1
Peso: 0,055 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 628.1-117-8,5-B-SGAGN 628.1-117-8,5-B-WSAGN 628.1-179-8,5-B-SGAGN 628.1-179-8,5-B-WSA