GN 426 Empuñaduras de estribo Aluminio, antimicrobiano

GN 426 Empuñaduras de estribo, aluminio, antimicrobiano Material: AL - Aluminio
Acabado: WSA - blanco, RAL 9016, antimicrobiano
Material: AL - Aluminio
Acabado: WSA - blanco, RAL 9016, antimicrobiano

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Sanline

Familia de productos Sanline

Las piezas estándar Sanline hechas de materiales o con revestimientos sintéticos antibacterianos evitan el asentamiento y crecimiento de microbios y bacterias en los elementos operativos. La tecnología basada en iones de plata es absolutamente inocua para el usuario y también sigue siendo eficaz después de muchos ciclos de limpieza.

  • plástico/revestimiento antibacteriano
  • eficiencia duradera, incluso después de la limpieza frecuente
  • absolutamente inocuo para el usuario
Mostrar todos los productos Sanline

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 426 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y presentan excelente estabilidad y un diseño ergonómico.

Les versions SMA / WSA sont revêtues d'une couche de poudre à base d'ions d'argent, ce qui leur confère des propriétés antimicrobiennes. Il est démontré que ce principe d'action permet de réduire la contamination des surfaces de contact, de sorte qu'au bout de 24 heures, le taux de survie des bactéries est inférieur à 1 % et celui des virus inférieur à 5 %.

Les pièces standard avec revêtement en plastique antimicrobien sont utilisées principalement dans le secteur de la santé et dans les édifices publics, par exemple les aéroports, les gares ferroviaires, les stades, etc.

Especificación

AluminioAL

  • con revestimiento de plástico
    • blanco, RAL 9016, antimicrobianoWSAWSA
    • negro, RAL 9005, antimicrobianoSMASMA

RoHS

Accesorio

Kits de fijación GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Ocultar dibujo técnico
GN 426 Empuñaduras de estribo, aluminio, antimicrobiano Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2hrt
mín.
20200M 8682215
20250M 8682215
20300M 8682215
28250M 10783215
28300M 10783215
28400M 10783215

Estructura y precio

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
SMA
WSA
Especificaciones

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
SMA
WSA

Sanline - Notas generales

Las empuñaduras y los elementos operativos pueden actuar como vectores para muchos patógenos. Con cada contacto con las manos, quedan bacterias y gérmenes en la superficie, donde pueden proliferar con el tiempo sin supervisión, por ejemplo, entre dos ciclos de limpieza. Si una o más personas tocan posteriormente esa misma pieza, la población ampliada de patógenos tiene la oportunidad de extenderse aún más.

Las piezas estándar antimicrobianas de la gama de productos Sanline pueden evitar la propagación de patógenos en un elemento operativo. Esto reduce activamente la propagación de bacterias, hongos y virus.

Los aditivos con base de iones de plata que se emplean en los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar de la gama de productos Sanline destruyen las paredes celulares de los microorganismos y los eliminan durante el proceso. La eficacia se mantiene durante largo tiempo, incluso tras frecuentes ciclos de limpieza, y es absolutamente seguro para el usuario.

Con sus propiedades antibacterianas, los elementos operativos Sanline están pensados para utilizarse en áreas con exigentes requisitos de higiene. Estos incluyen consultas médicas, hospitales, centros de rehabilitación y de atención sanitaria, así como cafeterías, plantas de procesamiento de alimentos y explotaciones agrícolas con ganado. Los productos Sanline también reducen el riesgo de infección en lugares donde muchas personas diferentes entran en contacto con empuñaduras y elementos operativos como, por ejemplo, estadios y salas de conciertos, parques y espacios de bienestar, así como en el transporte público.

Principio de funcionamiento

Los plásticos fabricados con iones de plata inhiben el asentamiento y la proliferación de bacterias y gérmenes en la superficie. Este efecto se basa en un principio natural y mantiene su eficacia continuamente durante un largo período de tiempo.
Los iones de plata (Ag⁺) se difunden de la superficie de plástico y se unen a las paredes celulares del microbio. Al cabo de poco tiempo, los iones de plata rompen la pared celular del microbio y destruyen la actividad enzimática dentro de la célula. Esto ataca al material genético del microbio, evitando su posterior división celular y matando finalmente el germen.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

El efecto antibacteriano de este aditivo no disminuye al limpiar repetidamente con jabón o disolvente. El efecto no se pierde ni siquiera a temperaturas de esterilización.

Pruebas de laboratorio

Los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar Sanline han sido testados por un laboratorio acreditado con los siguientes microorganismos:

Revestimiento en polvo

Bacterias (conforme a ISO 22196:2011):

  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™
  • Enterococcus hirae ATCC® 10541

Virus (conforme a ISO 21702:2019):

  • Gripe A (H1N1)
  • Coronavirus humano (OC43)
  • SARS-CoV-2

El principio de acción ha demostrado reducir la proliferación de bacterias y hongos en 24 horas, de forma que en las superficies aparece en última instancia menos del 1 % de la contaminación microbiana original. En el caso de virus, la contaminación se reduce a menos del 5 %.

Pieza estándar típica
Proliferación de microorganismos en un periodo de 24 h

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Pieza estándar Sanline
Reducción de los microorganismos en un periodo de 24 h

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,78
más IVA 2,05 €
bruto 12,83 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,96 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,236 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 426-AL-20-200-WSAGN 426-AL-20-200-SMAGN 426-AL-20-250-WSAGN 426-AL-20-250-SMAGN 426-AL-20-300-WSAGN 426-AL-20-300-SMAGN 426-AL-28-250-WSAGN 426-AL-28-250-SMAGN 426-AL-28-300-WSAGN 426-AL-28-300-SMAGN 426-AL-28-400-WSAGN 426-AL-28-400-SMA